Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Código de Sistemas de Materiais
20
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Diesel, Fluido de degelo, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
1.75:1
-
Material do produto primário
Poliolefina clorada
-
Maleabilidade
Muito flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
.43, .51, .76, .77, 1.01, 1.02
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.017, .02, .03, .04
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.69, .83, .88, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.77, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79, 3.18
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.027, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07, .087, .095, .107, .11, .125
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.55, 2.54, 3.63, 5.45, 7.25, 9.06, 10.88, 12.7, 14.48, 21.78, 25.4, 28.96, 43.54
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.061, .1, .143, .214, .286, .357, .428, .5, .57, .857, 1, 1.14, 1.71
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.52, 12.7, 15.87, 19.05, 22.22, 25.4, 38.1, 44.45, 50.8, 76.2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.5, 1.75, 2, 3
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
21.78 – 38.1, 7.25 – 12.7, 28.96 – 50.8, 25.4 – 44.45, 10.88 – 19.05, 12.7 – 22.22, 43.54 – 76.2, 14.48 – 25.4, 2.54 – 4.75, 3.63 – 6.35, 5.45 – 9.52, 1.55 – 3.18, 9.06 – 15.87
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.143 – .25, .5 – .875, 1 – 1.75, 1.14 – 2, .214 – .375, 1.71 – 3, .57 – 1, .1 – .187, .357 – .625, .857 – 1.5, .428 – .75, .061 – .125, .286 – .5
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
90
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-70 – 121
-
Temperatura de recuperação (°C)
135
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-T790241