Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Código de Sistemas de Materiais  20

  • Tipo de fluido  Água, Combustíveis para veículos terrestres, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  1.75:1

  • Material do produto primário  Poliolefina clorada

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .66, .84, .89, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.78, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79, 3.17, 3.55

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .026, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07, .087, .095, .107, .11, .124, .139

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.6, 2.6, 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5, 18.1, 21.8, 25.4, 29, 43.4, 57.9

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .063, .102, .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571, .713, .858, 1, 1.142, 1.709, 2.28

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 76.2, 101.6

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .126, .189, .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 1.75, 2, 3, 4

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 14.5, 12.8 – 22.2, 43.4 – 76.2, 7.3 – 12.7, 2.6 – 4.8, 57.9 – 102, 29 – 50.8, 5.4 – 9.53, 3.6 – 6.4, 1.6 – 3.2, 21.8 – 38.1, 10.9 – 19.1, 9.1 – 15.9, 18.1 – 31.8, 25.4 – 44.5

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) 1.142 – 2, .287 – .5, .5 – .875, .713 – 1.252, .063 – .126, 1 – 1.75, .43 – .75, .213 – .375, .142 – .252, 2.28 – 4, .57 – 1, 1.709 – 3, .858 – 1.5, .36 – 625, .102 – .189

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 135

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -70 – 121

  • Temperatura de recuperação (°C) 135

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Mundial

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  EUA

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R21-T7902417

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.