Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Código de Sistemas de Materiais
25
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Diesel, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Elastômero reticulado
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.76, .84, .89, 1.02, 1.22, 1.44, 1.78, 2.41, 2.79, 3.18
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.03, .033, .035, .04, .048, .057, .07, .095, .11, .125
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 19, 25.4, 38, 50.8
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .748, 1, 1.496, 2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1, 51, 76, 101.6
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.126, .189, .252, .375, .5, .748, 1, 1.5, 2.008, 2.992, 4
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
38 – 76, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.53, 12.8 – 25.4, 9.5 – 19, 19 – 38.1, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 1.6 – 3.2, 50.8 – 102, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.5 – 1., .189 – .375, 1.496 – 2.992, .063 – .126, 2 – 4, .748 – 1.5, .374 – .748, 1. – 2.008, .094 – .189, .25 – .5, .126 – .252
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
175
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-75 – 150
-
Temperatura de recuperação (°C)
175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Outro
-
Fonte do produto
REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-T7907