Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de material de parede
Capa de cabo de envoltório pré-revestida
Características do corpo
-
Código de Sistemas de Materiais
100
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Diesel, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Gasolina sem chumbo, Óleo isolante, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Poliolefina clorada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.7, .75, .8, .9, 1, 1.1, 1.3, 1.5
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.028, .03, .031, .035, .039, .043, .051, .059
-
Comprimento do produto
48 mm [ 1.89 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.059, .099, .158, .236, .354, .472, .789, 1.18, 1.181
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50, 60
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.97, 2.362
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
30 – 60, 20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 6 – 8, 30 – 50, 8 – 4
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
1.181 – 2.362, .789 – 1.575, .236 – .472, 1.18 – 1.97, .354 – .709, .472 – .945, .099 – .197, .059 – .118, .158 – .315
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
121
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 105
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Dano mecânico
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-T79072