Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Código de Sistemas de Materiais
780
-
Tipo de fluido
Agentes de descontaminação militar, Água, Combustível de aviação, Diesel, Fluido de degelo, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Laranja, Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Fluoroelastômero reticulado
-
Maleabilidade
Flexível, Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.66, .81, .99, 1.14, .0
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.032, .037, .045, .08
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.57, 2.36, 3.18, 4.74, 4.75, 6.4, 7.94, 9.5, 12.7, 12.8, 15.87, 19.05
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.063, .093, .125, .186, .187, .25, .313, .375, .5, .625, .75
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .187, .25, .374, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.18 – 6.35, 15.88 – 31.75, 19.01 – 38.1, 4.74 – 9.53, 2.36 – 4.75, 12.8 – 25.4, 19.05 – 38.1, 7.94 – 15.88, 1.57 – 3.18, 4.75 – 9.53, 12.7 – 25.4, 4.75 – 9.5, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.375 – .75, .093 – .187, .75 – 1.5, .187 – .374, .5 – 1, .063 – .125, .186 – .374, .25 – .5, .313 – .625, .125 – .25, .187 – .373, .625 – 1.25
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
175
-
Propriedades de resistência
Umidade
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 175
-
Temperatura de recuperação (°C)
200
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-T790723