Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Água, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante, Produtos químicos/solventes
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
1.70:1, 1.75:1
-
Material do produto primário
Poliolefina clorada
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.89, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.78
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.035, .04, .048, .052, .057, .065, .07
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.142, .213, .287, .36, .429, .5, .571
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.252, .375, .5, .625, .75, .875, 1
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
12.8 – 22.2, 7.3 – 12.7, 10.9 – 19.1, 14.5 – 25.4, 9.1 – 15.9, 5.4 – 9.53, 3.6 – 6.4
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.287 – .5, .5 – .875, .571 – 1, .36 – .625, .213 – .375, .142 – .252, .429 – .75
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
135
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-70 – 121
-
Temperatura de recuperação (°C)
135
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R2137-NT