Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto de tubulação  Tubulação Termo Retrátil

  • Tipo de parede  Parede Única

Características do corpo

  • Código de Sistemas de Materiais  200

  • Tipo de fluido  Água, Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Fluoroelastômero reticulado, Fluoropolímero reticulado

  • Maleabilidade  Flexível

Dimensões

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (mm) .89, .9, 1, 1.15, 1.5, 1.7, 2, 2.3, 2.4, 3.3

  • Espessura da parede recuperada (nominal) (in) .035, .039, .045, .059, .067, .079, .091, .094, .13

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 1.6, 2.37, 3.18, 4.75, 6.35, 7.94, 9.5, 11.12, 12.8, 15.9, 19.05, 25.4

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .063, .094, .125, .187, .25, .313, .375, .438, .5, .625, .75, 1

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 3.18, 4.74, 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 22.23, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .125, .187, .25, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 2

  • Faixa de tamanho da tubulação (mm) 3.18 – 6.35, 19.01 – 38.1, 25.4 – 50.8, 15.9 – 31.75, 12.8 – 25.4, 7.94 – 15.88, 11.12 – 22.23, 4.75 – 9.53, 1.6 – 3.18, 2.37 – 4.74, 9.5 – 19.05, 6.35 – 12.7

  • Faixa de tamanho da tubulação (in) .375 – .75, .75 – 1.5, 1 – 2, .5 – 1, .063 – .125, .625 – 1.252, .25 – .5, .313 – .625, .125 – .25, .438 – .875, .187 – .373, .094 – .187

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 175

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 200

  • Temperatura de recuperação (°C) 175

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Fluidos

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  EUA

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R2137-RW200

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.