Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede
Parede Única
Características do corpo
-
Código de Sistemas de Materiais
200, 25
-
Tipo de fluido
Água, Combustível de aviação, Diesel, Fluido hidráulico, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
2:1
-
Material do produto primário
Fluoroelastômero reticulado
-
Maleabilidade
Flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.9, 1, 1.15, 1.35, 1.5, 1.7, 2, 2.3, 2.4, 3.3
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.035, .039, .045, .053, .059, .067, .079, .091, .094, .13
-
Comprimento do produto (mm)
48, 48.01
-
Comprimento do produto (in)
1.89
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.57, 2.37, 3.18, 4.75, 6.4, 7.94, 9.5, 11.05, 12.8, 15.9, 19.05, 25.4
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.063, .094, .125, .187, .25, .313, .375, .435, .5, .625, .75, 1
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 22.09, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .625, .75, .87, 1, 1.252, 1.5, 2
-
Faixa de tamanho da tubulação (mm)
3.18 – 6.35, 11.05 – 22.09, 12.8 – 25.4, 2.37 – 4.75, 7.94 – 15.88, 1.57 – 3.18, 4.75 – 9.53, 25.4 – 50.8, 15.9 – 31.75, 19.05 – 38.1, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Faixa de tamanho da tubulação (in)
.75 – 1.5, 1 – 2, .063 – .125, .625 – 1.252, .25 – .5, .313 – .625, .125 – .25, .187 – .373, .094 – .187, .375 – .75, .5 – 1, .435 – .87
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
175
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 200
-
Temperatura de recuperação (°C)
175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA, REINO UNIDO
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R2137-RW200E