Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, Lança de bloqueio

  • Selável  Não, Sim

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  .64mm

  • Corrente típica nominal (A) 3

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Ouro, Prata

  • Tipo de terminação  Receptáculo

  • Largura da guia compatível  .64 mm [ .025 in ]

  • Revestimento da interface  Ouro (Au)

  • Espessura da guia compatível  .64 mm [ .025 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.4, 1.4 – 1.9

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .055, .055 – .075

  • Tamanho do fio (AWG) 20 – 18, 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – .75, .2 – .5

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .2, .25, .3, .4, .5

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 20, 21, 22, 23, 24

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 80, 85, 90, 100, 105

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 221

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 105, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 221, -40 – 221

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  9000, 14000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-R472-T273

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.