Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de receptáculo
180°
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo, Lança de bloqueio
-
Selável
Não, Sim
Características do corpo
-
Tipo de selo terminal
selo de fio único (SWS)
Recursos de contato
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Tamanho do contato
1.5 mm, 2.5 mm, 4mm
-
Corrente típica nominal (A)
8, 10, 20, 34, 40
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Prata
-
Tipo de terminação
Pino, Soquete
-
Revestimento da interface
Estanho (Sn), Ouro (Au), Prata (Ag)
-
Diâmetro do pino compatível (mm)
1.5, 2.5, 4
-
Diâmetro do pino compatível (in)
.059, .098, .157
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem, Solda
-
Produto termina para
Barramento, Fio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
6, 2.2 – 3, 1.4 – 2.1, 2.2 – 2.4, 1.2 – 2.1, 2.7 – 3.6, 1.9 – 3, 1.15 – 1.6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.236, .086 – .118, .106 – .141, .045 – .062, .055 – .083, .047 – .082, .075 – .118, .087 – .118, .074 – .118, .055 – .082
-
Tamanho do fio (AWG)
17 – 13, 13 – 11, 24 – 21, 20 – 17
-
Tamanho do fio (mm²)
1 – 2.5, .2 – .4, 2.5 – 4, .5 – 1
-
Pesquisa de tamanho do fio (mm²)
.2, .25, .3, .4, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4
-
Pesquisa de tamanho do fio (AWG)
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
-
Comprimento da guia
29.8 mm [ 1.173 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Sem isolamento
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
80, 85, 90, 100, 125, 130
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
212, 266
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 130, -40 – 100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 212, -40 – 266
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
AK, LV214
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão, Carretel, Rolo, Tira
-
Quantidade de embalagem
1500, 2500, 3000, 3200, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000
Outro
-
Transmissões da terminação
0 – 24 A (Baixa potência), 25 – 40 A (Potência)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R7602-T273