Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Construção Especial, Primário
-
Tipo de parede
Parede Dupla, Parede Única
Recursos de configuração
-
Número de fitas
665, 1045, 1665, 2109, 2660
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600, 2000
Características do corpo
-
Adensamento do condutor
Condutor de alta contagem de fios
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Azul, Branco, Preto, Vermelho
-
Material de isolamento de fio e cabo
ETFE flexível modificado e transligado por radiação
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho, Cobre revestido de níquel, Cobre revestido de prata, E.C. Alumínio
Dimensões
-
Comprimento do cabo (ft)
50
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
5,84, 9,12, 14,17
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.23, 0,359, 0,558
-
Tamanho do fio (AWG)
34, 36
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
6,99, 4,19, 11,43
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,165, 0,45, 0,275
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.23, 0,359, 0,558
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,165, 0,45, 0,275
-
Tamanho do fio (AWG)
1, 2, 4, 6, 8, 1/0
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, '-65 – 175, -65 – 200
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 150, '-65 – 175, -65 – 200
Operação/Aplicação
-
Classe de fio
Equipamento, Fio de aeronaves, peso normal, Peso Médio, Peso Normal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RAYCHEM82-CABL