Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de conexão sem carga (dead break)
Aplicado a frio
-
Tipo de bucha
400A, 630A
-
Com tela
Não telados
-
Família de produtos
RCAB
Características elétricas
-
Classe de tensão de conexão sem carga (dead break) (kV)
≤ 17.5, ≤ 24
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²)
35 – 300, 35 – 400
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno
Sim
-
-
Livre de emissões
Sim
-
Emissão não tóxica e não corrosiva
Sim
-
Tipo de aplicação
Capa protetora (tipo boot) isolante de cotovelo, Capa protetora (tipo boot) isolante reta
Normas da indústria
-
Especificação de design
HD629.1-S2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto de conexão sem carga (dead break)
Américas, ANZPAC, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Outro
-
Instrução de instalação
Alemão, Dinamarquês, Espanhol, Francês, Grego, Holandês, Inglês, Norueguês, Sueco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RCAB