• Installation Technology  Compression

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 42

Características do corpo

  • Tipo de condutor  Flexível e sólido

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material do produto primário  Alumínio

Recursos de contato

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem de compressão

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor, Outdoor

  • Compression Connector Product Type  Branch Connector

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  ANSI C119.4

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Outro

  • Matriz de código de cores  12 SU D3, 12 SU O

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RHC-RCU

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.