Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O RICS é compatível com todas as terminações Raychem; portanto, pode ser usado para conectar qualquer tipo de cabo, independentemente de ser de papel ou plástico isolado ou de ter um ou três núcleos.  O sistema de terminação do adaptador isolado fornece vedação perfeita, isolamento elétrico e uma conexão elétrica entre terminações Raychem e o comutador isolado SF6 de até 24 kV. O design compacto dos adaptadores e seus perfis de corte nítidos simplificam a instalação. A conexão elétrica com o auxílio de um rebite torna desnecessários sistemas de fixação adicionais.

A TE Energy tem várias décadas de experiência no campo de sistemas de terminação hermeticamente isolados para aplicações de média tensão. Os adaptadores são impermeáveis e podem operar sob condições ambientais extremas com poluição severa. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Vedação perfeita, isolamento elétrico e conexão elétrica
  • Conexão com a bucha Tipo C de acordo com EN80181
  • O adaptador com isolamento é compatível com todas as terminações Raychem
  • Adaptadores são impermeáveis
  • Tecnologia universal aumentando a confiabilidade, independentemente do tipo de cabo utilizado na rede
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de bucha  630A

  • Com tela  Não telados

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 12, ≤ 24

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 17.5 – 24, 32.5 – 42, 27 – 35, 21.5 – 28, 17.7 – 41, 32.5 – 92

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 300, 185 – 240, 25 – 70, 70 – 300, 25 – 50, 95 – 185, 70 – 150, 240 – 300

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  T-Adapter

  • Certificado de construção naval-offshore  Sim

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  HD629.1-S2

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Outro

  • Instrução de instalação  Alemão, Búlgaro, Croata, Dinamarquês, Esloveno, Estônio, Finlandês, Flamengo, Francês, Hebraico, Holandês, Húngaro, Inglês, Macedônio, Norueguês, Polonês, Romeno, Russo, Sérvio, Sueco, Tcheco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RICS

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo