O conjunto do sensor de taxa angular inclui a estrutura rígida e compacta que o envolve e protege totalmente seus componentes eletrônicos e um cabo blindado de 22 AWG. Sua forma cúbica permite a montagem com o eixo de detecção orientado para qualquer direção. O modelo 11206AC do sensor de giroscópio oferece recursos aprimorados de precisão e durabilidade para enfrentar os desafios das instalações mais exigentes. Além de sua construção robusta, o aumento da precisão é alcançado graças ao contrabalanço aprimorado e à compensação de ganho na extensão da faixa de temperatura de operação total. Cada sensor de taxa angular foi testado com precisão e compensado ao longo da faixa total de temperatura de -40 °C a +85 °C e tem uma oscilação de saída de escala nominal completa de ± 2,25 V. O nível da saída de taxa zero é, nominalmente, de +2,5 V.
Vantagens
Giroscópio Uniaxial de Taxa Angular Robusto
Resposta CC, Giroscópio MEMS de Silício
Faixa de ±50°/s a ±180°/s
Sensores Intercambiáveis, Calibrações Idênticas
Precisão Típica de ±0,5%, de -40 °C a +85 °C
Tensão de Excitação de 8,5 a 36 VCC
Sensor Intercambiável IdentiCal™
Alta Precisão e Linearidade sobre uma Faixa de Temperatura Ampla
Sensor Intercambiável IdentiCal™
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.