Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores de taxa e os acelerômetros estão alinhados ortogonalmente uns aos outros, permitindo que o usuário meça movimentos em todos os seis graus de liberdade (6-DOF). Projetado especificamente para pesquisa e desenvolvimento de produtos em ambientes extremos, o Modelo 633 pode manter sua precisão sob alta condição de choque. 

VANTAGENS

  • Cabos encapados de baixo ruído
  • Alívio de tensão integral reforçado
  • Sensores MEMS de silício confiáveis
  • Faixa de temperatura de -40 °C a +105 °C
  • Acondicionamento resistente a impactos
  • Baixa sensibilidade interaxial
  • Desempenho em conformidade com SAE J211

APLICAÇÕES

  • Teste de colisão de segurança automotiva
  • Instrumentação de bonecos
  • Impacto em pedestres
  • Testes de capotamento
  • Automobilismo
  • Testes biomecânicos
  • Testes de impacto e choque 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Exatidão (%) ±.5

  • Tipo de Sensor de taxa e inerciais  Sensores de taxa e giroscópios

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 4.9 – 16

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 21.3

  • Comprimento do produto (mm) 21.3

  • Altura do produto (mm) 15.2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Outro

  • Intervalo FS (±) DEG/SEC  500, 1000, 6000, 12000, 18000

  • Faixa FS (±) G  50, 200, 500, 2000, 6000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RIN0007

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo