Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Exatidão (%)
±.5
-
Tipo de Sensor de taxa e inerciais
Sensores de taxa e giroscópios
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC)
4.9 – 16, 5 – 16
Características do corpo
-
Material do estojo
Anodized Aluminium
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
30.5
-
Comprimento do produto (mm)
30.5
-
Altura do produto (mm)
24.6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Outro
-
Intervalo FS (±) DEG/SEC
100, 500, 1000
-
Faixa FS (±) G
2, 5, 20, 30, 100
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RIN0008