Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sistema de medição inercial 6 DoF configurável pelo usuário série 65210ES possui um processador de sinal a bordo com codificador IRIG.

Todos os canais são medidos simultaneamente com cada amostrado em 16 bits, com compensação de filtro, faixa e calibração em até 42.500 amostras/s/canal pelo processador de sinal digital integrado.  A faixa de saída, a frequência do filtro e a calibração de cada canal, bem como a configuração do PCM, podem ser definidas pelo usuário. Um contador de quadros e uma verificação de redundância cíclica CRC podem ser incluídos em cada quadro de telemetria para permitir que quadros descartados e corrupção de dados sejam detectados. Um adaptador aerodinâmico opcional cobre parafusos expostos superiores e fornece orifícios de fixação para prender acopladores de conector. 

Vantagens

  • Configurações programáveis pelo usuário - O filtro de baixa passagem e faixa de saída de cada eixo do giro da taxa e acelerômetro 65210ES pode ser configurado pela interface integrada RS-485, assim como a configuração de saída PCM codificada por IRIG-106 (saída de canais, sub-comunicação, tamanho de palavra, codificação NRZL/RNRZ-L/Bi-Phase-L/RBi-Phase-L ). A frequência de transporte para os transmissores opcionais de banda S multicanal integrados também pode ser configurada. A programabilidade reduz os custos, uma vez que o 65210ES pode ser estocado e configurado para atender a diferentes requisitos de aplicação, conforme o necessário.
  • Saídas de série e telemetria compensadas  Dados calibrados, variados e filtrados podem ser transmitidos  a até 3 Mbit/s via PCM codificado por RS-485 ou IRIG-106.
  • Os dados de calibração  integrados para cada sensor interno são mantidos no instrumento.
  • Alta precisão e linearidade sobre a faixa de temperatura  ampla - A precisão do acelerômetro é melhorada minimizando variações devido aos efeitos de temperatura e envelhecimento. Cada sensor axial foi testado ao longo da faixa de temperatura de -40 a +85 °C.
  • Integridade da Comunicação - Uma verificação de redundância cíclica CRC16 está disponível para validar as comunicações. A telemetria também suporta um contador de quadros para facilitar a detecção de quadros faltantes.
  • As saídas de nível de autoteste e de nível fixo simplificam a instalação e a verificação do sistema pela checagem da integridade do canal e da configuração da estação aterrada.
  • Pacote selado e pequeno cilíndrico O pacote selado tem um fio de diâmetro de 2,80 polegadas e 3"-12 UN para montagem; pode ser de nitrogênio pressurizado via válvula integrada.
  • Bateria integrada de carregamento rápido e alta capacidade - Carregamento completo em menos de duas horas oferece até 20 horas de operação com o transmissor desligado. O monitoramento integrado é fornecido para a corrente e tensão da bateria. Adequado para ambientes severos O 65210ES é robusto e pode ser usado em ambientes severos. A unidade sobreviverá a 100 g de choque enquanto estiver alimentada.
  • Adequado para ambientes severos  O 65210ES é robusto e pode ser usado em ambientes severos. A unidade sobreviverá a 100 g de choque enquanto estiver alimentada.
  • Opções de criptografia AES - A opção de criptografia permite que o 65210ES criptografe os valores de medição de fluxo de dados do PCM codificados por IRIG-106 antes da transmissão. O método de criptografia é AES e pode ser configurado para usar criptografia de 128 bits ou 256 bits. Os quadros de telemetria devem ser configurados com 16 ou 32 bytes de dados de canal que podem ser criptografados, correspondendo aos dois tamanhos de chave de criptografia. A criptografia não é aplicada aos bytes SYNC, FCTR, SN, PAD ou CRC no quadro. A criptografia requer o suporte mínimo de ICU V2.36.
  • Transmissor FM opcional 
  • Sistema de medição inercial 6-DOF (IMS)
  • Processador de sinal a bordo com codificador IRIG 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo