Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossas terminações desconectáveis blindadas Raychem RSES/RSSS 250 A de cotovelo ou retas estão em conformidade com CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008

Nossas terminações desconectáveis selecionadas Raychem RSES/RSSS cotovelo ou reto são projetadas para conectar cabos poliméricos de núcleo único a comutadores isolados de gás de média tensão e outros equipamentos utilizando buchas tipo A (de acordo com EN 50180/EN 50181) especificadas para corrente contínua de 250 A e testadas para uma tensão do sistema de até 24 kV. Feito de uma combinação de borracha EPDM durável para o corpo externo e borracha de silicone altamente modificada para o isolamento interno, RSES e RSSS são igualmente adequados para instalações internas e externas mesmo em ambientes mais severos, ao mesmo tempo que oferecem excelente desempenho elétrico. As terminações desconectáveis são blindadas com uma camada condutora externa aterrada que garante uma operação segura e confiável. Além disso, o adaptador de cabo melhorado com vedação integrada permite uma instalação rápida e fácil.

Usando terminais de cabo com parafuso torquimétrico mecânico, RSES e RSSS são fáceis e rápidos de instalar, suportando uma ampla gama de diferentes seções transversais de cabo (16-150 mm²). Nossos conectores Raychem RSES e RSSS podem ser equipados com um ponto de detecção de tensão capacitiva (VD) para determinar a presença de tensão na rede de cabos ou com uma carcaça metálica (MH) para um nível extra de segurança para proteger contra choques elétricos.

barra laranja

Principais Características

  • Linha que abrange os terminais de cabo com parafuso torquimétrico mecânico
  • Design de material híbrido para excelente desempenho mecânico e elétrico
  • Operação confiável mesmo sob condições ambientais severas
  • Corpo do conector com tela para maior segurança
  • Adaptador de cabo moldado com vedação integrada para facilitar a instalação
  • Ponto de detecção de tensão (VD) opcional 
  • Carcaça metálica opcional (MH)
barra laranja
barra laranja
  1. Vídeo de instalação do conector separável de cotovelo com proteção RSES 250 A (inglês)

Assista ao vídeo de instalação do conector separável de cotovelo com proteção Raychem RSES da TE para buchas do tipo A, 250 A de até 24 kV com vedação integrada.

  • Vídeo de instalação do conector blindado separável RSSS 250 A (em inglês)

barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Qual é a gama de aplicação das terminações desconectáveis blindadas de cotovelo ou retas Raychem RSES/RSSS 250 A da TE?

Resposta: Nossas terminações desconectáveis blindadas Raychem de 250 A cobrem uma ampla gama de diferentes seções transversais de cabos de 16 mm2 a 150 mm2.

 

Pergunta: As terminações desconectáveis blindadas vêm com uma carcaça de metal?

Resposta: Sim, nossas terminações desconectáveis blindadas vêm com carcaça de metal opcional para um nível extra de proteção contra choques elétricos.

 

Pergunta: Como posso detectar a presença de tensão usando as terminações desconectáveis blindadas?

Resposta: Nossas terminações desconectáveis blindadas Raychem podem ser equipadas com um ponto de VD (Voltage Detection – Detecção de tensão) capacitiva para determinar a presença de tensão na rede de cabos, para aumentar a confiabilidade da rede.

 

Pergunta: Como as terminações desconectáveis blindadas foram testadas?

Resposta: Nossas terminações desconectáveis blindadas RSES/RSSS são testadas e compatíveis com o CENELEC HD 629.1.

 

Pergunta: De que material são feitas as terminações desconectáveis blindadas?

Resposta: Nossas terminações desconectáveis blindadas Raychem são feitas de uma combinação de borracha EPDM durável, no corpo principal de isolamento, e borracha de silicone de alto grau de modificação (LSR), no isolamento interno (adaptador do cabo).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Mechanical

  • Tipo de bucha  250 A

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio de cobre, Fita de Alumínio Laminado, Fita de cobre

  • Com tela  Com tela

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 24

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 5.6 – 12.5, 7.7 – 12, 4.6 – 12.5, 8.7 – 13.8, 4.6 – 15, 4.1 – 11, 3.5 – 13.8, 3.5 – 11, 9.5 – 15

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .181 – .59, .161 – .433, .137 – .433, .374 – .59, .303 – .472, .342 – .543, .22 – .492, .137 – .543, .181 – .492

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 21.9 – 28.5, 17.9 – 25, 20.2 – 25.4, 12.7 – 19.2

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 70 – 120, 16 – 70, 25 – 95, 50 – 95, 70 – 150

Operação/Aplicação

  • Dead Break Connection Product Type  Elbow Connector, Elbow Connector with Testpoint, Straight Connector, Straight Connector with Testpoint

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  HD629.1-S2, HD629.1-S3

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, Europa, Oriente Médio e África, France

Outro

  • Instrução de instalação  Alemão, Francês, Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RSES-RSSS

Materiais relacionados