Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Nossos conectores de cotovelo RSES Raychem de 400 A combinam todas as vantagens da longa vida útil de EPDM com a facilidade de instalação da borracha de silicone.
Nossos conectores de cotovelo RSES Raychem são projetados para conectar cabos poliméricos a comutadores isolados a gás de média tensão, transformadores ou motores usando buchas tipo "B" de acordo com EN 50180/EN 50181, especificado para uma corrente contínua de 400 A. Os conectores de cotovelo estão em conformidade com CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008.
Os conectores de cotovelo são uma solução híbrida que combina EPDM com borracha de silicone. O corpo de isolamento de EPDM durável proporciona um desempenho confiável em ambientes internos e externos, especialmente em condições ambientais severas. Além disso, seus recursos robustos e de alto desempenho permitem o fácil manuseio durante procedimentos de encaixe e conexão. Além disso, o adaptador flexível de cone de estresse de silicone garante instalações rápidas e fáceis, mesmo em seções transversais de cabos maiores.
Um ponto de detecção de tensão capacitiva (VD) é incorporado em todos os conectores, que detecta a presença de tensão em uma rede de cabos e, assim, ajuda a evitar possíveis ferimentos durante a operação e manutenção.
Assista ao vídeo de instalação dos novos conectores separáveis de cotovelo com tela RSES Raychem da TE, projetados para bucha tipo B até 36 kV.
Nossos conectores de cotovelo separáveis são projetados para otimizar o desempenho e resolver os desafios relacionados à conexão com comutadores e transformadores nas redes elétricas IEC, IEEE e GB/T.
Pergunta: De que material são feitos os conectores de cotovelo blindados separáveis Raychem da TE?
Resposta: Nossos conectores de cotovelo blindados separáveis Raychem são feitos de uma combinação de borracha EPDM durável, no corpo principal de isolamento, e borracha de silicone de alto grau de modificação (LSR), no isolamento interno (adaptador do cabo).
Pergunta: Qual é a corrente contínua nominal da bucha tipo B?
Resposta: A bucha tipo B tem uma corrente contínua nominal de 400 A.
Pergunta: Os conectores de cotovelo blindados separáveis devem ser desconectados/desmontados ao realizar o teste da bainha externa do cabo?
Resposta: Nossos conectores de cotovelo blindados separáveis têm um design de ruptura de blindagem para testes envolvendo a bainha externa do cabo e não exigem desconexão.
Pergunta: Como detecto a presença de tensão usando os conectores de cotovelo blindados separáveis?
Resposta: Nossos conectores de cotovelo blindados separáveis são equipados com um ponto de detecção de tensão capacitiva (VD) que, em combinação com dispositivos de detecção de tensão, podem ser usados para determinar a presença de tensão.
Pergunta: Os conectores de cotovelo blindados separáveis são seguros ao toque quando instalados?
Resposta: Nossos conectores de cotovelo usam uma capa de cabo de EPDM condutora, que fornece proteção contra contatos acidentais, para garantir a segurança do pessoal.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados