Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de conexão sem carga (dead break)
Termorretrátil
-
Tipo de bucha
250 A, 630A
-
Com tela
Não telados
-
Família de produtos
RSRB
Características elétricas
-
Classe de tensão de conexão sem carga (dead break) (kV)
≤ 17.5, ≤ 24, ≤ 36
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²)
10 – 35, 50 – 95, 120 – 300
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno
Sim
-
-
Livre de emissões
Sim
-
Emissão não tóxica e não corrosiva
Sim
-
Tipo de aplicação
Capa protetora (tipo boot) isolante de cotovelo (curta), Capa protetora (tipo boot) isolante de cotovelo, Capa protetora (tipo boot) isolante reta
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto de conexão sem carga (dead break)
Américas, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Outro
-
Instrução de instalação
Alemão, Francês, Holandês, Inglês, Árabe
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RSRB