Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
M12.5-Pino
Características elétricas
-
Corrente de entrada (máx) (mA)
25
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
99
-
Material do estojo
Alumínio
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Elliptical Flange, Servo Groove, Square Flange
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
5.46 mm [ .215 in ]
-
Diâmetro do produto
38,1 mm [ 1,5 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
0 – 10 VDC
Outro
-
Faixa angular (°)
0 – 90, 0 – 120, 0 – 60, 0 – 30
-
Não linearidade (%)
.1
-
Tipo de rolamento
Esfera
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RVDT0001