Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Fios de chumbo, Fios de chumbo
Características elétricas
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz)
2.5 – 10
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
36
-
Material do estojo
Alumínio anodizado
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Size 11 Servo Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diâmetro do produto
25.4 mm [ 1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
AC Voltage
Outro
-
Faixa angular (°)
-60 – 60, -40 – 40, -30 – 30
-
Não linearidade (%)
.25, 1, 2
-
Tipo de rolamento
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RVDT0002