Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Fios de chumbo, Fios de chumbo
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
13.5 – 16.5
-
Corrente de entrada (máx) (mA)
25
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
54
-
Material do estojo
Alumínio anodizado
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Size 11 Servo Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diâmetro do produto
26.92 mm [ 1,06 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±3.75 – ±7.5 VDC
Outro
-
Faixa angular (°)
-60 – 60, -40 – 40, -30 – 30
-
Não linearidade (%)
.25, .5, 2
-
Tipo de rolamento
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RVDT0004