Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Fios de chumbo
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
4.75 – 5.25
-
Corrente de entrada (máx) (mA)
21
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
34
-
Material do estojo
Alumínio anodizado
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Bulkhead Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo
6.34 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro do produto
25.5 mm [ 1.004 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
0.5 – 4.5 VDC
Outro
-
Faixa angular (°)
0 – 120
-
Não linearidade (%)
.5
-
Tipo de rolamento
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RVDT0006