Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
5, 10 – 28, -15 – 15
-
Corrente de entrada (máx) (mA)
18
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Printed Circuit Board
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
±10 VDC, ±2.5 VDC, 1 – 4 VDC, Pulse Width Modulation
Outro
-
Faixa angular (°)
-60 – 60
-
Não linearidade (%)
.5
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RVDT0011