Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Cada sistema consiste em um sensor de posição linear HCI Série LVDT ou um sensor de posição rotativo R36AS RVDT, juntamente com um módulo eletrônico que fornece uma saída de loop de corrente de 4-20 mA. A série CTS-420 opera em uma tensão de alimentação não regulada de 10 a 36 VCC. O módulo eletrônico fornece ao sensor de posição a tensão de estimulação de tensão CA necessária e converte a saída de tensão CA em um sinal suave de 4-20 mA. Os potenciômetros de ajuste zero e de extensão, bem como os terminais de conexão de alimentação de sensores e loop, estão todos convenientemente localizados no painel frontal para fácil instalação e calibração.

VANTAGENS

  • Operação de loop de corrente de 4-20 mA de 2 fios 
  • Detecção de posição linear ou rotativa 
  • Zero e extensão ajustáveis 
  • Conjunto de cabos de até 35 pés. (opcional) 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Bloco de terminais

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10 – 36

  • Corrente de entrada (máx) (mA) 20

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 255

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Size 15 Servo Mount

Dimensões

  • Diâmetro do eixo  4.75 mm [ .187 in ]

  • Diâmetro do produto  38,1 mm [ 1,5 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  4 – 20 mA DC

Outro

  • Faixa angular (°) 0 – 90

  • Não linearidade (%) 1.5

  • Tipo de rolamento  Rolamento de esferas de precisão ABEC 3

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RVDT0012

Materiais relacionados

Especificações do Produto