Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais de contato
Contato W Pré-feito
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1250
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
16
-
Resistência da bobina (Ω)
15, 62, 240, 360, 886, 1440, 5520, 28800
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
16, 20
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
400
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
16
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
120, 165
-
Classificação atual de contato (A)
16
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
3, 5, 12, 24, 48, 110
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.4, .403, .417, .42, .6, .65
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
5000
Características do corpo
-
Peso do Produto
14 g [ .494 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO, AgSnO2, W + AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
12.7 mm [ .5 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
10 mm [ .394 in ]
-
Altura do produto (mm)
15.7, 16
-
Altura do produto (in)
.618, .629
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
10 mm [ .394 in ]
-
Comprimento do produto
29 mm [ 1.14 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 105, -40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, 14 – 221
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII
-
Temperatura do ambiente (máx)
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Processo de solda
Solda por onda
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Bistable, 1 Coil, Polarized, Latching, Bistable, 2 Coils, Polarized, Latching, Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa de papelão, Caixa e Bandeja, Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.6 – .8, .3 – .4, .4 – .5, .5 – .6
-
Classe de corrente de contato (A)
16
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
15 – 16
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
25 – 30
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
12 – 16
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SCH691-R819A