Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO), 1 formato C, SPDT, 1 C/O
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1000
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
12, 16, 30
-
Resistência da bobina (Ω)
60, 90, 200, 360, 562, 1440, 5730
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
1000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
12, 16
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 12 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
277, 400
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
250, 300
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
12, 16
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
16, 30
-
Classificação atual de contato (A)
12, 16
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 24, 48
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.4, .41, .42
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
5000
Características do corpo
-
Peso do Produto
10 g [ .353 oz ]
-
Peso do Produto (g)
10
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
12.7 mm [ .5 in ]
-
Altura do produto
15.7 mm [ .618 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (mm)
10
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
10 mm [ .394 in ]
-
Comprimento do produto
29 mm [ 1.14 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (mm)
10
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -40 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, -40 – 185
-
Temperatura do ambiente (máx) (°C)
85, 105
-
Temperatura do ambiente (máx) (°F)
185, 221
Operação/Aplicação
-
Processo de solda
Solda por onda
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão, Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85, 85 – 105
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.3 – .4, .4 – .5
-
Classe de corrente de contato (A)
16, 10 – 20
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
15 – 16
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
25 – 30
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
12 – 16
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SCH691-R997