Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Guiado à força
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
2
-
Disposição de contato
1 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC), 2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1500
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
6, 8, 15
-
Resistência da bobina (Ω)
36, 51, 116, 206, 321, 483, 630, 823, 1851, 3291, 17285
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
3000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
6, 8
-
Carga de comutação de contato (mín)
10 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
400
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
6, 8
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
6, 8, 15
-
Classificação atual de contato (A)
6
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 36, 48, 110
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.7
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
20
-
Peso do Produto (oz)
.705, .706
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable, Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Socket Pins, Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Socket Pins, Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa, Suporte de soquete
Dimensões
-
Largura do produto
12.6 mm [ .496 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
8 mm [ .315 in ]
-
Altura do produto
25.5 mm [ 1 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
8 mm [ .315 in ]
-
Comprimento do produto
29 mm [ 1.14 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII, RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
50 – 70
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.6 – .8
-
Classe de corrente de contato (A)
5 – 10
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
25 – 30
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
25 – 30
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
12 – 16
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SCH691-SR1