Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  Guiado à força

Recursos de configuração

  • Número de contato dos polos  4

  • Disposição de contato  2 Forma A (NO) + 2 Forma B (NC), 3 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC)

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 1500

  • Corrente de curta duração de limitação de contato (A) 8

  • Resistência da bobina (Ω) 31, 45, 101, 180, 281, 405, 551, 720, 2880, 15125

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms) 2500

  • Corrente contínua de limitação de contato (A) 8

  • Carga de comutação de contato (mín)  10 mA a 5 V

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 400

  • Corrente de ruptura de limitação de contato (A) 8

  • Corrente de bobina (A) .007, .017, .033, .038, .044, .053, .067, .089, .133, .161

  • Corrente de realização de limitação de contato (A) 8

  • Classificação atual de contato (A) 8

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 48, 110

  • Tensão nominal de contato (VAC) 250

  • Potência nominal da bobina (W) .8

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 4000

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 16, 30

  • Peso do Produto (oz) .5644, 1.058

  • Tipo de invólucro  Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable

Recursos de contato

  • Material de contato  AgSnO2

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Solder Pins

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Largura do produto  13.1 mm [ .511 in ]

  • Liberação de isolamento entre contato e bobina  10 mm [ .394 in ]

  • Altura do produto  16.6 mm [ .649 in ]

  • Fuga de isolamento entre contato e bobina  10 mm [ .394 in ]

  • Comprimento do produto  40.1 mm [ 1.57 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTIII

  • Temperatura do ambiente (máx)  70 °C [ 158 °F ]

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestável, CA

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Ásia, Mundial

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Tubo, Tubo

Outro

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 50 – 70

  • Classe de potência nominal da bobina (W) .6 – .8

  • Classe de corrente de contato (A) 5 – 10

  • Classe de altura (mecânica) (mm) 15 – 20

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 40 – 50

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 12 – 16

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SCH691-SR1A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo