Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  Guiado à força

Recursos de configuração

  • Número de contato dos polos  6

  • Disposição de contato  3 Forma A (NO) + 3 Forma B (NC), 4 Forma A (NO) + 2 Forma B (NC), 5 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC)

Características elétricas

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 1500

  • Resistência da bobina (Ω) 21, 26, 31, 120, 180, 205, 270, 321, 368, 405, 462, 480, 551, 630, 720, 822, 1333, 1920, 2285, 3000, 3291, 5142, 6021, 10080, 10321, 15130, 17286

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms) 3000

  • Carga de comutação de contato (mín)  10 mA a 5 V, 1mA @ 5V

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 400

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VDC) 300

  • Classificação atual de contato (A) 8

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 5, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 40, 48, 60, 85, 110

  • Tensão nominal de contato (VAC) 250, 277

  • Tensão nominal de contato (VDC) 300

  • Potência nominal da bobina (W) .7, .8, 1,2

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 4000

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

  • Peso do Produto (g) 29.5, 30

  • Peso do Produto (oz) 1.041, 1.058

  • Tipo de invólucro  Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable

Recursos de contato

  • Material de contato  AgSnO2

  • Material de revestimento de contato  Ouro

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Solder Pins

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em placa

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 16.5

  • Largura do produto (in) .649, .65

  • Altura do produto (mm) 15.7, 16.5

  • Altura do produto (in) .618, .649, .65

  • Fuga de isolamento entre contato e bobina (mm) 5.5, 5.6

  • Fuga de isolamento entre contato e bobina (in) .217, .22

  • Comprimento do produto (mm) 55

  • Comprimento do produto (in) 2.16, 2.167

  • Liberação de isolamento entre contato e bobina (mm) 5.5, 5.6

  • Liberação de isolamento entre contato e bobina (in) .217, .22

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -25 – 70, -40 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -13 – 158, -40 – 185

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTIII

  • Temperatura do ambiente (máx) (°C) 70, 85

  • Temperatura do ambiente (máx) (°F) 158, 185

Operação/Aplicação

  • Processo de solda  Solda por onda

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestável, CA

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Tubo

Outro

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 50 – 70, 70 – 85

  • Classe de potência nominal da bobina (W) .6 – .8, 1 – 1.5

  • Classe de corrente de contato (A) 5 – 10

  • Classe de altura (mecânica) (mm) 15 – 16, 15 – 20

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 50 – 60

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 16 – 20

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SCH691-SR1B

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo