Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Guiado à força
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
4
-
Disposição de contato
2 Forma A (NO) + 2 Forma B (NC), 3 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1500
-
Resistência da bobina (Ω)
120, 480, 1047, 1920, 10080, 22000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
3000
-
Carga de comutação de contato (mín)
10 mA a 5 V, 1mA @ 5V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
400
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
300
-
Classificação atual de contato (A)
8
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
12, 24, 48, 110
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250, 277
-
Tensão nominal de contato (VDC)
300
-
Potência nominal da bobina (W)
.55, 1,2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
-
Peso do Produto (g)
29.5, 30
-
Peso do Produto (oz)
1.041, 1.058
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
16.5 mm [ .649 in ]
-
Altura do produto (mm)
15.7, 16.5
-
Altura do produto (in)
.618, .649
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (mm)
5.5, 5.6
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (in)
.217, .22
-
Comprimento do produto
55 mm [ 2.16 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (mm)
5.5, 5.6
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (in)
.217, .22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-25 – 70, -40 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-13 – 158, -40 – 185
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx) (°C)
70, 85
-
Temperatura do ambiente (máx) (°F)
158, 185
Operação/Aplicação
-
Processo de solda
Solda por onda
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão e Tubo, Caixa e Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
50 – 70, 70 – 85
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
1 – 1.5, .5 – 1, .5 – .6
-
Classe de corrente de contato (A)
5 – 10
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
15 – 16, 15 – 20
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
50 – 60
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
16 – 20
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SCH691-SR1C