Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Guiado à força
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Diodo de supressão da bobina, Diodo retificado
-
Número de contato dos polos
2, 6
-
Disposição de contato
2 Forma C, DPDT, 2 C/O, 3 Forma A (NO) + 3 Forma B (NC), 4 Forma A (NO) + 2 Forma B (NC), 5 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1000, 1500
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
6, 8
-
Resistência da bobina (Ω)
120, 368, 480, 823, 6021, 10080
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
2000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
6, 8
-
Carga de comutação de contato (mín)
10 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
6, 8
-
Potência nominal da bobina CA (VA)
2.4
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
6, 8
-
Classificação atual de contato (A)
6, 8
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
24, 115, 230
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
12, 24, 115
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.7, 1,2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
3000, 4000
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
50, 90
-
Peso do Produto (oz)
1.765, 3.175
-
Tipo de invólucro
Capa antipoeira de plástico
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi, AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Connector
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Conector
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Trilho DIN
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
20, 46
-
Largura do produto (in)
.787, 1.81
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (mm)
5.5, 8
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina (in)
.217, .315
-
Altura do produto (mm)
64, 66.5
-
Altura do produto (in)
2.52, 2,61
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (mm)
5.5, 8
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (in)
.217, .315
-
Comprimento do produto (mm)
87
-
Comprimento do produto (in)
2.28, 3.42, 3.425
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 50 °C [ -13 – 122 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTI
-
Temperatura do ambiente (máx)
50 °C [ 122 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora
LED
-
Sistema de atuação
AC & DC, CA, CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
-25 – 50, 0 – 50
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.6 – .8, 1 – 1.5
-
Classe de potência nominal da bobina (VA)
2 – 3
-
Classe de corrente de contato (A)
5 – 10
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
60 – 70
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
>60
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
16 – 20, 40 – 50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SCH691-SR1D