Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Guiado à força
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos
7
-
Disposição de contato
5 Forma A (NO) + 2 Forma B (NC)
Características elétricas
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1000
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
25
-
Resistência da bobina (Ω)
206, 463, 630, 820
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
2500, 4000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
6
-
Carga de comutação de contato (mín)
10 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
400
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
250
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
6
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
25
-
Classificação atual de contato (A)
6
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
12, 18, 21, 24
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.7
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
2500, 4000
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
33, 40
-
Peso do Produto (oz)
1.164, 1.411
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
33.8 mm [ 1.33 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
5.5 mm [ .217 in ]
-
Altura do produto (mm)
10.8, 11.5
-
Altura do produto (in)
.425, .452
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (mm)
3, 4, 5.5
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina (in)
.217
-
Comprimento do produto
54.45 mm [ 2.14 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Bandeja
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C)
70 – 85
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
.6 – .8
-
Classe de corrente de contato (A)
5 – 10
-
Classe de altura (mecânica) (mm)
10 – 11, 11 – 12
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm)
50 – 60
-
Classe de largura (mecânica) (mm)
30 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SCH691-SR1E