Produto | Código da peça da TE | Documentos | Disposição de contato | Classificação atual de contato | Tensão nominal da bobina | Potência nominal da bobina | Tipo de conexão da terminação principal | Tipo de conexão da terminação da bobina | Tipo de montagem do produto | Tipo de invólucro | Classe de altura (mecânica) | Conformidade com RoHS da UE | Conformidade com ELV da UE |
---|
| 3-1419104-2 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 110 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1393210-9 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 5 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-2071229-4 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 5 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | - | - | - |
| 1423091-6 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 12 | .9 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable | 20 – 25 | - | - |
| 7-1423091-3 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 24 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 9-1419136-6 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 48 | .9 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-1393210-4 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 15 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-1393210-8 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 24 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-1393210-9 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 48 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-1393210-3 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1423794-1 | 3D PDF | 1 formato B, SPST-NC, 1 N/C | 15 | 24 | .9 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 5-1419102-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 12 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 1-1419104-7 | Desenho do produto 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-1423091-8 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | .9 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable | 20 – 25 | - | - |
| 1-1393210-2 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 110 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-1393210-5 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 18 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 1-1419104-6 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 110 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 5-1419102-2 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 24 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 6-1419102-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 48 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 6-1419102-3 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 24 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 6-1423091-3 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 24 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 6-1419102-8 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 9 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 6-1419102-0 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 7-1423091-2 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 2-1419104-6 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 18 | .9 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1393210-4 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | .9 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1393210-2 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 9 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1419104-2 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 48 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1393212-6 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 12 | .9 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1419104-1 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 24 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1423091-3 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 48 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1393210-5 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 24 | .9 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1419104-5 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | .9 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1419104-3 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 5 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 2-1393210-0 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 5 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1419104-3 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 12 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1419104-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 18 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1393210-2 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 110 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1393210-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 18 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1393210-3 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 12 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1419104-8 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 48 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1393210-8 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 48 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1419104-6 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 24 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 3-1419104-9 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 5 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 5-1419102-8 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 48 | 1 | Quick Connect Terminals | Conexão Rápida | Montagem em painel | Capa antipoeira de plástico | 25 – 30 | - | - |
| 4-1393210-1 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 12 | .9 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 4-1419148-8 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 18 | 1 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable | 25 – 30 | - | - |
| 4-1419104-0 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | 20 | 18 | .9 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 25 – 30 | - | - |
| 4-1419104-2 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 24 | .9 | Quick Connect Terminals, Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable | 25 – 30 | - | - |
| 4-1393210-3 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | 30 | 12 | 1 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable | 20 – 25 | - | - |