Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Condicionamento de sinal na placa, conversão analógica a digital e compensação de microprocessadores se combinam para fornecer dados de alta precisão. A interface do circuito impresso host é alcançada via Ethernet a taxas de rendimento de dados de até 33 Hz em Unidades de Engenharia ou 100 Hz em formato de dados de contagem bruta. Os 9146-R, 9146-T e 9046-S fazem parte da família de instrumentos NetScanner. Todos os instrumentos NetScanner compartilham energia, software e protocolos de comunicação em comum. Cada um dos três scanners de temperatura tem características de terminação únicas. O 9146-R usa conectores circulares LEMO® para RTDs de 3 ou 4 fios e uma nova tecnologia inovadora chamada Smart Connectors™ para

fornecer identificação e compensação automática do sensor, combinando junções independentes de referência de temperatura uniforme com memória EEPROM. Esta tecnologia permite que o 9146-R meça RTDs, termopares de bitola fina ou tensões. O 9146-T usa uma interface de terminal de parafusos para fornecer conexão conveniente a termopares de bitola média de 2 ou 3 fios. O 9046-S usa pinos de crimpagem para conexão direta do sensor e uma vedação de bucim para fornecer um instrumento ambientalmente vedado capaz de medir qualquer combinação de termopares
e RTDs.
 

VANTAGENS

  • Estrutura robusta à prova de respingos
  • Medições de temperatura e tensão
  • UTR individual por canal  

APLICAÇÕES

  • Células de teste do motor da turbina
  • Células de teste do compressor
  • Monitoramento de processos  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de scanner e sistema  Scanners de temperatura

Características elétricas

  • Compatibilidade de mídia  RTD, TC, Voltage

Características do sinal

  • Número de Canais  16, 32

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP66

Outro

  • Taxa de Rendimento da UE HZ  33

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SCS0007

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto