Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O FDS é capaz de operar até oito scanners de pressão de 16, 32 ou 64 canais em miniatura, equipados com Compensação de Temperatura Digital (DTC).  O FDS executará todas as funções de aquisição de dados de pressão e calculará as conversões de unidades de engenharia internamente enquanto transmite dados de pressão corrigidos pela temperatura de volta ao host sobre uma conexão Ethernet UDP ou TCP/IP no voo. O FDS utiliza dados de calibração armazenados a bordo dos scanners ESP para corrigir para mudanças térmicas e não linearidades, enquanto um re-zero on-line corrige para qualquer desvio zero dos sensores. O FDS suporta todas as funções do scanner DTC, incluindo capacidade de desarmamento programável, leituras de temperatura do sensor e controle de mudança da válvula de calibração interna e detecção de posição quando equipado dentro do scanner. O modo "Live @ Power up" usa configurações de scanner armazenados para reduzir
consideravelmente os tempos de inicialização e retornar automaticamente ao modo de aquisição de dados, perfeito para eventos de ciclo de energia não intencional. A comunicação é via protocolo TCP/IP para configuração enquanto os dados adquiridos são transmitidos via UDP Multicast diretamente para o hardware de gravação de dados do usuário ou grupo host (IGMP).

VANTAGENS

  • Live @ Power up Aquisição de Dados
  • Auto Re-zero via fechamento do interruptor
  • Compensação digital de temperatura
  • Configurações de pré-configuração de hardware 
  • Transmissão automática de UDP de pacotes de dados
  • Redução no desvio zero
  • Redução de erros induzidos pela temperatura
  • Redução no tempo de inicialização após o ciclo de energia
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de scanner e sistema  Sistemas de Aquisição de Dados

Características elétricas

  • Compatibilidade de mídia  Dry Gas

Características do sinal

  • Número de Canais  512

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP64

Outro

  • Taxa de Rendimento da UE HZ  650

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SCS0011

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo