Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
O scanner px de pressão pneumática w ptp da série 9216 NetScanner integra 16 sensores de pressão piezoresistivos de silício de qualquer faixa de pressão com a mais recente tecnologia de microprocessadores em um pacote compacto e robusto. Cada sensor de pressão substituível em campo incorpora um sensor de temperatura e EEPROM para armazenamento de dados de calibração, juntamente com informações de identificação do sensor, como alcance de pressão, data de calibração de fábrica e data de calibração gerenciada pelo usuário ou próxima data de calibração. O microprocessador usa os dados de EEPROM para corrigir erros de desvio, de extensão, de linearidade e térmicos do sensor. O algoritmo de compensação de temperatura digital do microprocessador reduz os erros térmicos do sensor por um fator de dez ou mais sobre a compensação convencional dos sensores. O microprocessador também controla a atuação de um coletor integral para executar as calibrações de zero na linha ou de extensão mediante solicitação. Esse recurso praticamente elimina o erro de desvio do sensor e fornece erros de precisão do sistema inferiores a ±0,05% FS (Full Scale – Escala completa). O 9216 pode fornecer amostras usando até três listas simultâneas de varredura a taxas contínuas de até 500 medições por canal por segundo em unidades de engenharia com registros de data e hora. Os dados de pressão em unidades de engenharia são produzidos através de uma interface Ethernet de negociação automática de 10 ou 100 Mbit, suportando protocolos TCP e UDP. A saída de dados do 9216 inclui opcionalmente registros de data e hora derivados do relógio interno do 9216 em tempo real, do relógio NTP ou de um relógio mestre do IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol (PTPv2). O scanner é fornecido com um software abrangente chamado NUSS para computadores compatíveis com o circuito impresso. Atualizações de firmware estão disponíveis gratuitamente através do nosso site e podem ser baixadas para o scanner através da interface Ethernet 9216 usando NUSS. O scanner de pressão pneumática inteligente Modelo 9216 é um componente do sistema NetScanner. Vários componentes do NetScanner que medem uma ampla variedade de parâmetros e compartilham o mesmo conjunto de comandos podem ser conectados em rede para formar um sistema de aquisição de dados inteligente distribuído.
P: Como é construído o NETSCANNER 9216?
R: O 9216 combina transdutores de pressão integral com um sistema de aquisição de dados em miniatura para fornecer um scanner de pressão multicanal. A integração do microprocessador com os transdutores de pressão proporciona diversos benefícios, além da natureza compacta do scanner de pressão inteligente. Esta abordagem pré-projetada para aquisição de pressão oferece maior precisão do sistema, ao contrário dos transdutores de pressão individuais, onde a precisão declarada é atendida apenas se as muitas considerações do usuário forem tratadas, especialmente no que diz respeito aos efeitos de temperatura e ao desvio zero. Os scanners de pressão inteligentes Ethernet Modelo 9216 produzem dados de pressão em unidades de engenharia, compensados digitalmente para desvio, amplitude, não linearidade e efeitos de temperatura. O coletor pneumático integral permite a rezeragem on-line e até mesmo a capacidade de calibração de extensão sob controle de microprocessador.
P: Como o scanner de pressão é compensado?
R: Os sensores de pressão piezoresistivos de silício são elementos de detecção de pressão, de baixo custo e em miniatura, adequados para embalagem individual para cada porta de pressão. No entanto, como a maioria dos sensores, eles são afetados pela temperatura. Uma vez que esses efeitos são repetíveis, a calibração do sensor sobre a temperatura e a pressão pode ser usada para caracterizar e corrigir esses erros. Cada sensor de pressão de silício é embalado juntamente com um dispositivo de memória não volátil (EEPROM) e um sensor de temperatura em sua própria carcaça em miniatura substituível em campo. Os transdutores são calibrados de fábrica com a pressão e os períodos de temperatura especificados. Os dados de calibração resultantes, juntamente com o intervalo de pressão e o número de série do sensor, são armazenados no EEPROM integral. O microprocessador utiliza essas informações para compensar as saídas de transdutores para desvios, sensibilidade, não linearidade e efeitos térmicos antes de transferir dados de pressão para o computador host. Se um transdutor for substituído, o microprocessador reconhecerá automaticamente o novo transdutor ao ligar e extrair as informações de calibração do EEPROM.
P: O NETSCANNER 9216 contém relógios internos?
R: O 9216 contém um relógio interno em tempo real (RTC) para manter a data e a hora do sistema. Este relógio é inicializado de fábrica no horário UTC0. O 9216 também tem a capacidade de sincronizar continuamente seu RTC interno para um servidor NTP ou um relógio grande mestre 1588-2008 do Protocolo de Tempo de Precisão (PTPv2) se eles estiverem presentes e acessíveis na rede do 9216. Como parte da configuração do fluxo de dados 9216, as amostras de dados podem incluir opcionalmente um registro de data e hora absoluto indicando quando a amostra de dados foi adquirida. Também é possível configurar fluxos de dados do 9216 para iniciar de forma autônoma em um horário absoluto definido. Isso é útil para iniciar o streaming de dados sincronizadamente através de uma grande configuração do 9216 sem o uso do sinal de limite de hardware.
Q: Como eu uso o coletor? O scanner de pressão tem rezeragem e calibração de extensão?
R: Baixe a ficha técnica para uma visão geral completa com contornos. Os scanners de pressão inteligentes do Modelo 9216 incorporam um coletor único que permite a rezeragem pneumática on-line e calibrações de extensão para maximizar a precisão do transdutor. O coletor pode ser especificado com uma referência de pressão comum ou uma referência de pressão individual (verdadeiro diferencial) por canal. Ambas as configurações apresentam capacidade integrada de purga e verificação de vazamento das linhas de entrada pneumáticas como padrão. O coletor utiliza uma vedação de anel O-ring proprietário, proporcionando anos de operação livre de vazamentos. Se necessário, os anéis de vedação "O" ring podem ser substituídos em campo usando ferramentas comuns.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados