Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Cada sensor de pressão substituível em campo incorpora um sensor de temperatura e EEPROM completo para armazenamento de dados de calibração personalizados, juntamente com informações do sensor, como número de série, faixa de pressão, data de calibração de fábrica. A integração do EEPROM ao sensor permite a substituição simplificada de sensores por carregamento automático de dados do sensor durante a energização. O microprocessador usa os dados de EEPROM para corrigir erros de desvio, de extensão, de linearidade e térmicos do sensor. O algoritmo de compensação de temperatura digital do microprocessador reduz os erros térmicos do sensor por um fator de dez ou mais sobre a compensação convencional dos sensores. O microprocessador também controla a atuação de um coletor integral para executar as calibrações de zero na linha ou de extensão mediante solicitação.

 

Esse recurso praticamente elimina o erro de desvio do sensor e fornece erros de precisão do sistema inferiores a ±0,05% FS (Full Scale – Escala completa). O modelo 9916 pode fornecer amostras usando até três listas simultâneas de varredura a taxas contínuas de até 100 medições por canal por segundo em unidades de engenharia com registros de data e hora. Os dados de pressão em unidades de engenharia são produzidos através de uma interface Ethernet de negociação automática de 10 ou 100 Mbit, suportando protocolos TCP e UDP. A saída de dados do modelo 9916 inclui opcionalmente registros de data e hora derivados do relógio interno do 9916 em tempo real, do relógio NTP ou de um relógio mestre do IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol (PTPv2).

 

O scanner é fornecido com um software abrangente chamado NUSS para computadores compatíveis com o circuito impresso. Atualizações de firmware estão disponíveis gratuitamente e podem ser baixadas para o scanner pela interface Ethernet 9916 usando NUSS. O scanner de pressão inteligente modelo 9916 é um componente do sistema NetScanner. Vários componentes do NetScanner que medem uma ampla variedade de parâmetros e compartilham o mesmo conjunto de comandos podem ser conectados em rede para formar um sistema de aquisição de dados inteligente distribuído.
 

Vantagens

  • Sistema de Precisão FS ±0,05%
  • Taxas de rendimento da UE de 100 Hz
  • Relógio disciplinado IEEE 1588-2008 PTPv2 e NTP
  • Início programado da varredura
  • Compatível com IPv4 e IPv6
  • Memória removível
  • Hardware compatível com 98RK e 98RK-1
  • Altamente compatível com software com 9816

Aplicações

  • Pesquisa do motor de turbina
  • Células de teste de turbomáquinas
  • Requisitos de pressão da contagem de canais grandes
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Taxa de Rendimento da UE HZ  100

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme

Características do sinal

  • Número de Canais  16

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.05

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de scanner e sistema  Scanners de pressão

Características elétricas

  • Compatibilidade de mídia  Dry Gas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SCS0068

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto