Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector solar
Insulation Piercing Connector
-
Estilo do conector solar
Penetrante
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
1.5, ≤ 2
Características do corpo
-
Cor do cabo
Branco, Preto, Vermelho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
6, 8, 10
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Américas
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
12
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SIPC-UL