Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Speed Sensor Product Type
Speed
-
Sensor Technology
Passive Eddy-Current
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
5
Características do sinal
-
Alvo
Lâmina
-
Material alvo
Alumínio, Titânio
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro (°C)
230
Dimensões
-
Comprimento da haste (mm)
47.5
-
Diâmetro do eixo (mm)
8.2
Condições de uso
-
Temperatura ambiente do cabo (°C)
260
-
Temperatura ambiente do conector (°C)
125
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
5V Rectangular Wave
Outro
-
Opções de sensor
Blade Detection
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0002