Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor de velocidade de relutância variável da série PPS VR - DSE 1210.10 mede um plano usinado rotativo (ou um alvo ferromagnético) no eixo do turbo para determinar a velocidade do turbo. O sensor possui relutância variável, tecnologia de alvo do eixo para maior precisão.

Vantagens

  • Design robusto para condições exigentes
  • Fácil montagem com carcaça com flanges
  • Conjunto de cabos e conector personalizável
  • Relutância variável / Tecnologia de alvo de eixo  
barra laranja

Aplicações

  • Turbocompressores, todos os tipos  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Variable Reluctance

Características do sinal

  • Alvo  Plana no eixo

  • Material alvo  Aço Magnético

Características do corpo

  • Material do estojo  Polissulfeto de p-fenileno (PPS)

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) 180

Dimensões

  • Comprimento da haste (mm) 42.2

  • Diâmetro do eixo (mm) 12.8

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) 260

  • Temperatura ambiente do conector (°C) 125

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Sine Wave

Outro

  • Opções de sensor  Flat on Shaft

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0004

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo