Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Speed Sensor Product Type
Speed
-
Sensor Technology
Hall Effect
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
Características do sinal
-
Alvo
Metal
-
Material alvo
Ferroso
-
Faixa de frequência (kHz)
5 – 20
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Square Wave
Dimensões
-
Comprimento da haste (mm)
64, 26
-
Diâmetro do eixo (mm)
12
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
8 – 32
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro (°C)
-40 – 125
Condições de uso
-
Temperatura ambiente do cabo (°C)
-40 – 125
-
Temperatura ambiente do conector (°C)
-40 – 125
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0007