Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A frequência do sinal de saída é proporcional à velocidade do alvo em movimento. A amplitude do sinal depende da velocidade, da folga de ar, da geometria do alvo, das propriedades magnéticas do material-alvo e da carga elétrica. Os sensores VR, também conhecidos como sensores passivos ou eletromagnéticos, não exigem alimentação externa.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Variable Reluctance

Características do sinal

  • Alvo  Metal

  • Material alvo  Ferroso

  • Faixa de frequência (kHz) .025 – 20

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) -40 – 125

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) -40 – 125

  • Temperatura ambiente do conector (°C) -40 – 125

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Sine Wave

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0011

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo