Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Os elementos de monitoramento consistem em um semicondutor de efeito diferencial magneticamente tendencioso. A estrutura diferencial  exige que o sensor seja orientado, ou seja, o comportamento do sensor não é rotacionalmente simétrico. 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Speed

  • Sensor Technology  Hall Effect

Características elétricas

  • Compatibilidade Eletromagnética  89/336/EWGEN50081-2EN50082-2

  • Tensão de abastecimento (VDC) 4.5 – 24, 8 – 30

Características do sinal

  • Alvo  Metal

  • Material alvo  Ferroso

  • Faixa de frequência (kHz) 0 – 20

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Características da habitação

  • Temperatura ambiente do invólucro (°C) -40 – 85, -25 – 85, -40 – 125

Condições de uso

  • Temperatura ambiente do cabo (°C) -40 – 125, -40 – 85, -25 – 85

  • Temperatura ambiente do conector (°C) -25 – 85, -40 – 85, -40 – 125

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Square Wave

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SPS0013

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo