Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Speed Sensor Product Type
Speed
-
Sensor Technology
Variable Reluctance
Características do sinal
-
Alvo
Metal
-
Material alvo
Ferroso
-
Faixa de frequência (kHz)
0 – 20, Até 30
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro (°C)
-40 – 100, -40 – 125
Dimensões
-
Comprimento da haste (mm)
30, 38, 50, 64
-
Diâmetro do eixo (mm)
15.88, 18, 22
Condições de uso
-
Temperatura ambiente do cabo (°C)
-40 – 125, -40 – 100
-
Temperatura ambiente do conector (°C)
-40 – 100, -40 – 125
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Sine Wave
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0014