Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Speed Sensor Product Type
Speed
-
Sensor Technology
Eddy-Current
Características elétricas
-
Compatibilidade Eletromagnética
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4
-
Tensão de abastecimento (VDC)
10 – 30
Características do sinal
-
Alvo
Metal
-
Material alvo
Aço, Alumínio
-
Faixa de frequência (kHz)
0 – 20
Características do corpo
-
Material do estojo
Alumínio
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro (°C)
-40 – 125
Dimensões
-
Comprimento da haste (mm)
42
-
Diâmetro do eixo (mm)
18
Condições de uso
-
Temperatura ambiente do cabo (°C)
-40 – 125
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Square Wave
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0016