Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Speed Sensor Product Type
Speed
-
Sensor Technology
Hall Effect
Características elétricas
-
Compatibilidade Eletromagnética
89/336/EWG, EN50081-2, EN50082-2
-
Tensão de abastecimento (VDC)
4.5 – 16, 8 – 32
Características do sinal
-
Alvo
Metal
-
Material alvo
Ferroso
-
Faixa de frequência (kHz)
0 – 15
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro (°C)
-40 – 125
Condições de uso
-
Temperatura ambiente do cabo (°C)
-40 – 125
-
Temperatura ambiente do conector (°C)
-40 – 125
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Square Wave
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0019