Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Speed Sensor Product Type
Speed
-
Sensor Technology
Hall Effect
Características elétricas
-
Compatibilidade Eletromagnética
EN 50121-3-2
-
Tensão de abastecimento (VDC)
15
Características do sinal
-
Alvo
Módulo 1 - 6
-
Material alvo
Ferromagnético
-
Faixa de frequência (kHz)
0 – 20
Características do corpo
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro (°C)
125
Dimensões
-
Comprimento da haste (mm)
29
-
Diâmetro do eixo (mm)
16
Condições de uso
-
Temperatura ambiente do cabo (°C)
150
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
2 Channels Push-Pull
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0020